|
|
|
LX1D6B5
TeSys LX1D - bobine - 24Vca 50Hz
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Fonction produit
|
Bobine de contacteur
|
Nom de l'appareil
|
LX1D6
|
Type de circuit de commande
|
CA à 50 Hz
|
Tension circuit de commande
|
24 V CA 50 Hz
|
Résistance moyenne
|
1,4 Ohm à 20 °C
|
Inductance de circuit fermé
|
0,09 H
|
Accessoires associés
|
LC1D80
LC1D95
|
Endurance mécanique
|
10 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Complémentaires
Technologie bobine
|
Sans module d'antiparasitage intégré
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc à 50/60 Hz (à <55 °C)
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc à 50 Hz (à <55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 60 Hz (à <55 °C)
|
Puissance d'appel en VA
|
200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
|
Dissipation thermique
|
6…10 W à 50/60 Hz
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Poids du produit
|
0,28 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
327 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,6 cm
|
Garantie contractuelle
|
|