Schneider-Electric Sonepar
 
LX1FH1102 image- sonepar-france
LX1FH1102
TeSys F - bobine LX1-F - 110..115Vca - 40/400Hz
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Fonction produit Bobine de contacteur
Nom de l'appareil LX1FH
Compatibilité de gamme TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés LC1F330
LC1F265
Type de circuit de commande CA à 40...400 Hz
Tension circuit de commande 110...115 V CA 40...400 Hz
Résistance moyenne 18,7 Ohm appel à 20 °C
440 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement 100…170 ms ouverture
40…65 ms fermeture
Durée de vie mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 2400 cyc/h à <55 °C
Complémentaires
Technologie bobine Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA 650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
Dissipation thermique 8 W à 40...400 Hz
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…55 °C
Poids du produit 0,75 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 867 g
Hauteur de l'emballage 1 9,5 cm
Largeur de l'emballage 1 10,5 cm
Longueur de l'emballage 1 19 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Poids de l'emballage 2 10,806 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 96
Poids de l'emballage 3 97,436 kg
Hauteur de l'emballage 3 77 cm
Largeur de l'emballage 3 60 cm
Longueur de l'emballage 3 80 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois