Schneider-Electric Sonepar
 
MUR39133 image- sonepar-france
MUR39133
Mureva Styl - Prise courant 2P+T - composable - IP55 IK08 - connex auto - blanc
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Mureva Styl
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Mécanisme
Configuration des pôles de la prise 2P+T avec obturateurs
Description standard de la prise Avec contact de terre
Standard de prise Français
Couleur White (RAL 9003)
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Saillie
Courant assigné d'emploi 16 A
Nombre de prises d'alimentation 1
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matériau Plastique
Polypropylène
Laiton
Mode de fixation Par vis
Capacité de serrage des bornes De 1 à 2,5 mm² pour rigide câble(s)
De 1 à 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
De 1 à 2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 47 mm
Chemical and detergent products resistance Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Labels qualité NF
Degré de protection (IP) IP55
Tenue aux chocs (IK) IK08
Tenue à la flamme Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -25…55 °C
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 62 g
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 7,1 cm
Longueur de l'emballage 1 7,1 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 700 g
Hauteur de l'emballage 2 17 cm
Largeur de l'emballage 2 9 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 60
Poids de l'emballage 3 5,11 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois