|
|
|
NSYSFPB
Spacial SF - 1 jeu de 4 équerres de fixation standard pour châssis SF
|
|
|
Principales
Catégorie
|
Accessoires de montage
|
Type de produit ou équipement
|
Équerre de fixation
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SF
|
Application
|
Polyvalent
|
Dimensions nominales de l'armoire
|
-
|
Emplacement de montage
|
Sur la structure de l'armoire
|
Destination du produit
|
Pour platine de montage
|
Composition de l'appareil
|
4 équerres de fixation pour châssis plein
Éléments de fixation
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Matière
|
Acier
|
Complémentaires
Finition de la surface
|
Galvanisé
|
Mode de fixation
|
Par l'élément de fixation
|
Réglage
|
Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
|
Charge permanente admissible
|
600 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
370,0 g
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
300
|
Hauteur de l'emballage 2
|
96,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
285,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|