|
|
|
NSYSMBCE6
Spacial SM - joints balai plaque passe-câbles - pour cellule L600mm - lot de 2
|
|
|
Principales
Gamme
|
Spacial
|
Type de produit ou équipement
|
Joint balai
|
Catégorie d'accessoire
|
Accessoire de gestion de câbles
|
Application
|
Polyvalent
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial Spacial SM enveloppe compact
|
Composition de l'appareil
|
2 joint
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
Support de montage
|
Plaque presse-étoupe standard
|
Mode de fixation
|
Pincé
|
Hauteur
|
35 mm
|
Largeur
|
600 mm nominal:
500 mm
|
Profondeur
|
34 mm
|
Packing Units
Poids de l'emballage (Kg)
|
0,232 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
35,000 mm
|
Largeur de l'emballage 1
|
75,000 mm
|
Longueur de l'emballage 1
|
500,000 mm
|
Offer Sustainability
Garantie contractuelle
|
|