|
|
|
OVA48020
Exiway Smart DUO - Bloc à phare - LED 2 x 1200lm - IP65 - LIFePO4
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Exiway
|
Gamme
|
Exiway Smartduo
|
Nom du produit
|
Exiway Smartduo Activa
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc autonome d'éclairage de secours
|
Application
|
Éclairage anti-panique
|
Fonction
|
Autotestable
|
Alimentation
|
Non maintenu
|
Couleur
|
Noir
|
Source lumineuse
|
LED 3 W x 6 (100000 H) chaque phare
|
Couleur de la source lumineuse
|
Blanc
|
Type de plaque
|
Transparent
|
Nombre de batteries
|
1 x 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4
|
Information additionnelle du système d'installation
|
Projecteurs rotatives sur leur propre axe de 90° à 45°
Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
|
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
11 VA
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Autonomie
|
1 h
|
Temps de charge
|
12 H
|
Flux lumineux
|
Condition d'urgence: 2400 lm
|
Distance de visibilité
|
20 m
|
Matière
|
Polycarbonate
Thermoplastique
|
Montage de l'appareil
|
Saillie plafond
Saillie mural
|
Hauteur
|
253 mm
|
Largeur
|
406 mm
|
Profondeur
|
170 mm
|
Poids du produit
|
3,4 kg
|
Segment de marché
|
Bâtiments industriels
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Tenue au feu
|
850 °C
|
Normes
|
EN 60598-2-22
EN 62034
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
19,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
41,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,185 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
64,290 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|