|
|
|
OVA58000
Exiway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité - SATI - led - IP42
|
|
|
Principales
Nom du produit
|
Pyros ESI
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc autonome d'éclairage de secours
|
Equipement fournis
|
Étiquette picto
|
Fonction
|
Autotestable
|
Alimentation
|
Non maintenu
|
Nombre de batteries
|
1 x 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
|
Source lumineuse
|
LED tout LED 2 1,2 W:
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie plafond
Encastré faux plafond
Encastré mural
Saillie mural
|
Type de plastron
|
Face avant transparente
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
220/230 V 50 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
3,5 VA
|
Puissance consommée en W
|
0,6 W
|
Autonomie
|
1 h
|
Temps de charge
|
12 H
|
Flux lumineux
|
45 lm
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Hauteur
|
116,5 mm
|
Largeur
|
292,5 mm
|
Profondeur
|
37 mm
|
Poids du produit
|
0,44 kg
|
Environnement
Tenue au feu
|
850 °C
|
Certifications du produit
|
NF Environnement
LCIE
ENEC
|
Normes
|
UL 94 V2
EN/CEI 60598-2-22
CEI 60695-2-10
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…30 °C
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07
|
Degré de protection (IP)
|
IP42
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
504,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,436 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
96
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
65,240 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|