Schneider-Electric Sonepar
 
PCSP200D5IP31 image- sonepar-france
PCSP200D5IP31
AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP31 - armoire
Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme de produits AccuSine
Nom du produit AccuSine PCS+
Type de produit ou équipement Filtre actif
Complémentaires
Network type 3P
Network configuration 3 ou 4 fils
Tension du réseau 380…480 V CA
Fréquence réseau 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Tension maximale admissible 1.1 x Un
Neutral correction Non fourni
RMS output current rating 200 A
Puissance réactive nominale 166 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Operating modes Equilibrage du réseau principal
Correction du facteur de puissance
Annulation des harmoniques
Installation location Intérieur
Installation du coffret Posé au sol
Type de protection Disjoncteur de protection
Disconnect type Sectionneur rotatif
Interrupt capacity 200 kA
Heat dissipation Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Accessibilité Avant
Emplacement du raccordement Haut ou bas
Environnement
Enclosure degree of protection IP31
Caractéristique d'environnement Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3
Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude de fonctionnement <= 1000 m 1 % par 100m
Température de fonctionnement 0…40 °C
0…50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
Humidité relative 0…95 %
PCBA protection Double vernissage
Normes UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1-07
CSA C22.2 No 14
EN 61000-6-4
UL 508
EN 60439-1
Certifications du produit CULus
CE
ABS
RCM
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Poids du produit 355 kg
Hauteur 2100 mm
Largeur 900 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Profondeur 600 mm
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 504 kg
Hauteur de l'emballage 1 226 cm
Largeur de l'emballage 1 106 cm
Longueur de l'emballage 1 119,4 cm
Type d'emballage 2 P2M
Nb produits dans l'emballage 2 1
Poids de l'emballage 2 514 kg
Hauteur de l'emballage 2 100 cm
Largeur de l'emballage 2 120 cm
Longueur de l'emballage 2 240 cm
Type d'emballage 3 PAL
Nb produits dans l'emballage 3 1
Poids de l'emballage 3 514 kg
Hauteur de l'emballage 3 100 cm
Largeur de l'emballage 3 120 cm
Longueur de l'emballage 3 240 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois