|
|
|
PCSPCTFCL400058
AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 4000A/5A - Ø interne 203mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
AccuSine
|
Type de produit ou équipement
|
Transformateur de courant
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire pour mesure
|
Compatibilité de gamme
|
AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif
AccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique
|
Type de transformateur de courant
|
Noyau fendu
|
Forme
|
Rond
|
Courant secondaire
|
5 A
|
Complémentaires
Rapport transformateur de courant
|
4000/5
|
Raccordement électrique
|
Câble volant: 3,65 m720 V
|
Impédance d'entrée
|
1,8 Ohm
|
Courant nominal (In)
|
4000 A
|
Facteur thermique
|
1,25 à 30 °C
1 à 55 °C
|
Fréquence du réseau
|
50...400 Hz
|
Précision de mesure
|
1 %
|
Classe de précision
|
Classe 1
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
< 720 V CA 50...400 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
10 kV (50 µs)
|
Profondeur
|
38,1 mm extérieur:
|
Diamètre
|
203,2 mm intérieur:
266,7 mm externe:
|
Poids du produit
|
2,5 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60044-1
|
Certifications du produit
|
cURus
CE
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-45…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
45,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
45,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,495 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|