|
|
|
PKX32M745
PratiKa - fiche mobile industrielle droite - 32 A - 3P+N+T - 480-500 V CA - IP67
|
|
|
Principales
Gamme
|
PratiKa
|
Fonction produit
|
Fiche banane
|
Nom de l'appareil
|
Fiche PratiKa
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
3P+N+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Standard de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Droit
|
[In] courant nominal
|
32 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
480...500 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
7 h
|
Matière de fiche, prise
|
Housing: self-extinguishing engineering polymer
|
Matériau des contacts
|
Manchons: laiton
|
Raccordement
|
Connexion rapide
|
Section de câble
|
2,5…6 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
11,5…21 mm
|
Entrée de câble
|
Presse-étoupe
Déflecteur
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids du produit
|
0,33 kg
|
Hauteur
|
160 mm
|
Largeur
|
102 mm
|
Profondeur
|
102 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Noir
|
Environnement
Normes
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C conforming to IEC 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % at 40 °C
70 % at 30 °C
90 % at 20 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
270 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|