|
|
|
R9H24405
Resi9 - coffret 24 modules - 5R - en saillie - blanc
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation OCT. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Nom du produit
|
Resi9 CX
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Type d'extensibilité
|
Coffret de répartition
|
Nombre de modules 18mm par rangée
|
24
|
Equipement fournis
|
5 x kit de marquage
1 x support de bloc terminal
3 x bornier de terre
1 x face avant
5 x rail Din
5 x protection d'étiquette
10 x obturateur
5 x étiquette avec inscription
8 x support de câbles et goulottes
|
Type de porte
|
Sans
|
Normes
|
CEI 60670-24
CEI 60670-1
|
Couleur
|
Habillage: blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Nombre de rangées horizontales
|
5
|
Nombre de plaques
|
10 pour 18 mm divisible
|
[In] courant assigné d'emploi
|
90 A se conformer à CEI 60670
|
Type de rail
|
DIN
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB
|
Compatible XE
|
Nombre de borniers
|
1 terre avec 14 départs
2 terre avec 24 départs
|
Départs du bornier répartiteur
|
3 x 25 mm² + 11 x 4 mm² pour terre
3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre
|
Matière du coffret
|
Matériau auto-extinguible
|
Poids du produit
|
11,9 kg
|
Largeur
|
550 mm
|
Hauteur
|
900 mm
|
Profondeur
|
148 mm
|
Profondeur interne
|
120 mm
|
Pays cible
|
France
|
Environnement
Tenue au feu
|
750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
|
Degré de protection IP
|
IP30 sans porte se conformer à EN/CEI 60529
IP40 avec porte se conformer à EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 se conformer à EN 50102
IK08 se conformer à CEI 62262
IK09 avec porte se conformer à EN 50102
IK09 avec porte se conformer à CEI 62262
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-15…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
16,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
64,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
100,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,75 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
107,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
90,78 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|