|
|
|
R9H24428
Resi9 - porte transparente - pour coffret 4 x 24 modules
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation OCT. 31, 2023
|
|
Fin des services standard AVR. 22, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Resi9
|
Type de produit ou équipement
|
Porte
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'enveloppe
|
Compatibilité de gamme
|
Resi9 boîtier
|
Complémentaires
Type de face avant
|
Transparent
|
Nombre de rangées horizontales
|
4
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Nombre de modules 18 mm par rangée
|
24
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
96
|
Degré de protection IP
|
IP40
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09
|
Poids du produit
|
7,26 kg
|
Largeur
|
640 mm
|
Hauteur
|
840 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Nuance de la couleur
|
Transparent
|
Pays cible
|
France
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-15…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
64,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
84,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,570 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
19
|
Hauteur de l'emballage 2
|
118,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
120,830 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|