|
|
|
RM1XA040
TeSys RM - relais unipolaire de surintensité - 40A - déclench. 32..100A - 1OF
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Relais de surdensité magnétique
|
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys RM1
|
Nom de l'appareil
|
RM1XA
|
Type de produit ou équipement
|
Composants de protection
|
Application
|
Protection
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
18,1…29 A CA
18,1…29 A CC
|
Courant de déclenchement magnétique
|
32…100 A
|
Courant de sortie permanent
|
40 A à CA réseau
40 A à CC réseau
|
Complémentaires
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
600 V CA 0...60 Hz pour circuit de puissance
600 V CC pour circuit de puissance
|
Fréquence du réseau
|
0...60 Hz
|
Capacité de coupure et fermeture en courant alternatif
|
12000 VA à 110 V CA pour télécommande
17000 VA à 220 V CA pour télécommande
22000 VA à 380 V CA pour télécommande
4000 VA à 48 V CA pour télécommande
|
Capacité de coupure et fermeture en courant continu
|
180 W à 440 V CC pour télécommande
180 W à 600 V CC pour télécommande
190 W à 220 V CC pour télécommande
200 W à 110 V CC pour télécommande
240 W à 48 V CC pour télécommande
|
Contacts auxiliaires
|
1 "OF"
|
Poids du produit
|
0,99 kg
|
Environnement
Normes
|
NF C 63-650
VDE 0660
|
Traitement de protection
|
TC version standard
TH version spéciale
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-60…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 3000 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,052 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|