|
|
|
S520214
Odace, double va-et-vient Blanc, connexion rapide, à vis
|
|
|
Principales
Range of product
|
Odace
|
Fonction produit
|
Interrupteur
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Fonction de l’appareil
|
Contrôle
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Type d'interrupteur
|
2 x 1-pole 2-way
|
Nombre de touches
|
2
|
Commande
|
Enjoliveur
|
Équipement fournis
|
Connexion d'alimentation interne
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Couleur
|
White (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Type d'emballage
|
Capot de protection
|
Courant assigné d'emploi
|
10 AX at 250 V AC 50 Hz
|
Type de charge
|
Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
|
Capacité minimum de coupure de la charge
|
200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
|
Durée de vie en cycles
|
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
|
Nombre de bornes
|
6 bornes sans vis
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Capacité de serrage des bornes
|
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for flexible cable(s)
1 x 1.5...2 x 2.5 mm² for stranded cable(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm
|
Signalisation locale
|
Éclairage
|
Matière
|
Plastique anti-UV: façade
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
33,6 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
18,75 mm
|
Poids du produit
|
0,04 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…35 °C
|
Normes
|
EN 60669-1
2006/95/EEC
|
Certifications du produit
|
LCIE: CCA-FR_598285B
LCIE: NF 619318A
NF
|
Tenue aux choc IK
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP21 D
|
Santé et problèmes environnementaux
|
Halogen free
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
46 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Poids de l'emballage 2
|
577 g
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
37 cm
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Poids de l'emballage 3
|
7,69 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|