Schneider-Electric Sonepar
 
S520704 image- sonepar-france
S520704
Odace Styl, plaque Blanc 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Range of product Odace
Gamme de produits Odace
Design Styl
Type de produit ou équipement Cadre pour contrôleur
Nombre de postes 2 postes
Sens de montage Horizontal/vertical
Entraxe 71 mm
Configuration Double
Nombre de postes 2 postes horizontal / vertical 71 mm
Type d'emballage Film plastique-boîte
Quantité du lot Lot de 10
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Couleur White (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Traitement de surface Antibactérien
Matériau Thermoplastic ABS-UV stabilised: decorative frame
Hauteur 85 mm
Largeur 156 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,0213 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes NF C 61-314
EN 60669-1
UNE 20315-1-1
2006/95/EEC
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 24 g
Hauteur de l'emballage 1 1 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 15,6 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 298 g
Hauteur de l'emballage 2 12,2 cm
Largeur de l'emballage 2 13 cm
Longueur de l'emballage 2 18,7 cm
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 180
Poids de l'emballage 3 6,157 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois