|
|
|
S520708
Odace Styl - plaque 4 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm blanc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Design
|
Styl
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Nombre de postes
|
4 postes
|
Sens de montage
|
Horizontal/vertical
|
Entraxe
|
71 mm
|
Type de cadre
|
Quadruple
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque de finition
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
298 mm
|
Profondeur
|
10 mm
|
Poids du produit
|
0,03875 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
5…45 °C
|
Normes
|
UNE 20315-1-1
2006/95/EEC
NF C 61-314
EN 60669-1
|
Certifications du produit
|
Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
29,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
42,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
37,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
5,800 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
267,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,157 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|