|
|
|
S520902W
Odace You Transparent, plaque de finition support Blanc 1 poste
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 20, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Design
|
You Evolutive
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Nombre de postes
|
1 poste
|
Type de cadre
|
Simple
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Matière
|
ABS + PC: plaque de finition
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
85 mm
|
Profondeur
|
10 mm
|
Poids du produit
|
0,0253 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
5…45 °C
|
Normes
|
NF C 61-314
2006/95/EEC
UNE 20315-1-1
EN 60669-1
|
Certifications du produit
|
N
NF
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
27 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|