|
|
|
STBXBA1000
Advantys STB - bâti de montage - pour module E/S - 13,9mm
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Solution d'E/S distribuées Modicon
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Base
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Bâti de montage
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Module E/S
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
STBDDO3605
STBDDI3230
STBDDI3420
STBDDO3415
STBDDI3610
STBDDO3230
STBACI1225
STBDDI3425
STBDDI3615
STBDDO3410
STBART0200
STBDDO3200
STBDDO3600
STBAVI1275
STBAVO1265
STBAVO1250
STBACI1230
STBAVI1255
STBACO1225
STBAVO1255
STBACO1210
STBAVI1270
|
Largeur
|
13,9 mm
|
Poids du produit
|
0,024 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
35 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13 cm
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
96
|
Poids de l'emballage 2
|
4,294 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|