|
|
|
STBXTS1110
Advantys STB - connecteur amovible 5 broches - pour module E/S numérique
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Solution d'E/S distribuées Modicon
|
Catégorie d'accessoire
|
Accessoires de raccordement
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteur débrochable
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Module E/S numériques
|
Type de connecteur
|
Connecteur à vis
|
Quantité du lot
|
Lot de 20
|
Complémentaires
Compatibilité du produit
|
STBDAI5230
STBDAO8210
STBDAO5260
STBDAI7220
STBDRC3210
STBDAI5260
STBDRA3290
|
Nombre de broches
|
5
|
Poids du produit
|
0,006 kg
|
Packing Units
Poids de l'emballage (Kg)
|
0,140 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
30,000 mm
|
Largeur de l'emballage 1
|
85,000 mm
|
Longueur de l'emballage 1
|
120,000 mm
|
Offer Sustainability
Garantie contractuelle
|
|