|
|
|
VDIB17726B12
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 blindé
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Type de produit
|
Prise réseau RJ45
|
Présentation du produit
|
Conception monobloc
|
Nuance de la couleur
|
Connecteur: argent (zamak)
Organisateur des fils: bleu (ABS + PC)
|
Configuration des couleurs de blindage
|
568 A/B
|
Type d'emballage
|
Carton
|
Quantité du lot
|
Lot de 12
|
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi
|
1,5 A à 25 °C
|
Tension test
|
1000 V CA/CC pic, entre contacts
1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
|
Résistance de contact
|
20 mOhm
|
Résistance d'isolement
|
Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
|
Jauge AWG
|
AWG 24...AWG 23
|
Durabilité
|
750 cycle
|
Atténuation du couplage
|
>= 45 dB à 30…100 MHz
>= 85 - 20 x log(f) dB à 100…1000 MHz
|
Broche de contact
|
8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
|
Type de blindage
|
Métallisé: 360° auto-ajustable + contact fil de drain
Barrière intégrée de court-circuit
|
Force de traction
|
50 N pendant 60 s
|
Impédance de transfert
|
<= 0,1 Ohm à 1 MHz
<= 0,2 Ohm à 10 MHz
<= 1,6 Ohm à 80 MHz
|
Affaiblissement de conversion
|
>= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB à 1…250000 kHz
|
Type d'outil
|
Sans outil
|
Diamètre extérieur du câble
|
0,9…1,4 mm
|
Type de câbles LAN compatibles
|
STP
|
Catégorie de réseau de communication
|
6
|
Applications supportées
|
1000BASE-T
|
Protocoles
|
VoIP (Voice IP)
PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet)
4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
|
Fréquence de transmission
|
0…250 MHz
|
Type d’espace
|
S-One
|
Hauteur
|
28 mm
|
Longueur
|
35 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
|
Environnement
Plage de température opérationnel
|
-40…70 °C
|
Catégorie climatique
|
40/070/21 (21 jours)
|
Tenue à la flamme
|
UL94-V0
|
Normes
|
ANSI/TIA-568-C.2
CEI 60603-7-4
ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
CEI 60512-99-002
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
1,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
32,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,2 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
8,3 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
423,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
216
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,614 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|