Schneider-Electric Sonepar
 
XACA471H7 image- sonepar-france
XACA471H7
Harmony - Boite pendante 1306999
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XAC
Fonction produit Poste de commande pendant
Nom de l'appareil XACA
Complémentaires
Type de station de contrôle Double isolation
Matière du coffret Polypropylène
Type de circuit Télécommande
Type d'habillage Complet, prêt à utiliser
Application de la boîte pendante Contrôle du moteur de levage à une vitesse
Composition de poste de commande 4 boutons-poussoirs
Type de bouton de commande Premier bouton-poussoir 1 "F" raise, slow
Deuxième bouton-poussoir 1 "F" lower, slow
Quatrième bouton-poussoir 1 "F" left, slow
Troisième bouton-poussoir 1 "F" right, slow
Compatibilité produit ZB2BE101 pour toutes les instructions
Verrouillage mécanique Avec interverrouillage mécanique entre paires
Couleur station de contrôle Jaune
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² sans embout
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm² avec embout
Normes EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
UL 508
Certifications du produit CSA
UL
GOST
CCC
Traitement de protection TH
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à EN 50102
Endurance mécanique 1000000 cycle
Entrée de câble Rubber sleeve with stepped entry 8…26 mm
Désignation code des contacts A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à IEC 60947-1
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ
Force d'actionnement 10 N bouton-poussoir
Protection contre les courts-circuits 10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
Puissance assignée d'emploi en W 40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
Identification connecteurs (13-14)NO
(11-12)NC
Poids du produit 0,625 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 625 g
Hauteur de l'emballage 1 9 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 45,5 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois