Schneider-Electric Sonepar
 
XB5DSG image- sonepar-france
XB5DSG
Harmony XB5 - compteur horaire Ø22 - affichage mécanique 5 digits - 120VAC
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB5
Matériau de la collerette Plastique gris foncé
Fonction produit Compteur horaire
Diamètre de fixation 22 mm
Remise à zéro Sans
Complémentaires
[Us] tension d'alimentation 120 V +/- 10 %
Afficheurs deux digits 5
Consommation électrique 8 mA
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Mode d'installation Suspendu
Support de montage Montage sur panneau
Hauteur 30 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 60 mm
Présentation du produit Produit monolithique
Poids du produit 0,045 kg
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à IEC 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Degré de protection NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Normes EN 60947-5-1
Certifications du produit CE
UL
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 44 g
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 5,4 cm
Longueur de l'emballage 1 8,6 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 221 g
Hauteur de l'emballage 2 3,4 cm
Largeur de l'emballage 2 8,6 cm
Longueur de l'emballage 2 26,5 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 100
Poids de l'emballage 3 5,125 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois