|
|
|
XESD1191
Harmony XESD - bloc de contact à rappel - 2F - montage frontal - entraxe 40mm
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Harmony XAC
|
Fonction produit
|
Bloc de contacts
|
Nom de composant
|
XESD
|
Type de circuit
|
Circuit de puissance
|
Application du bloc de contact
|
Vitesse simple
|
Type du bloc de contact
|
Double
|
Type d'unité de commande
|
2 rappels
|
Accessoires associés
|
XACB
|
Verrouillage mécanique
|
Avec interverrouillage mécanique
|
Description des contacts
|
2 "F"
|
Description des pôles
|
Bipolaire
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout
Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
|
Entraxe fixation horizontale
|
40 mm
|
Endurance mécanique
|
500000 cycle
1000000 cycle
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
12 A
|
[Ui] tension d'isolement
|
600 V se conformer à CSA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à IEC 60947-1
|
Effort d'actionnement
|
17 N
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible de protection par cartouche fusible type aM
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
2200 W AC-3 à 240 V se conformer à CEI 60947-3 appendix A
2200 W AC-4 à 400 V se conformer à CEI 60947-3 appendix A
|
Puissance nominale en hp
|
2 hp à 240 V, CSA certifié
3 hp à 600 V, CSA certifié
5 hp à 400 V, CSA certifié
|
Durée de vie électrique
|
300000 cycle AC-3, 2200 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
300000 cycle AC-3, 2200 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
300000 cycle AC-4, 2200 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
300000 cycle AC-4, 2200 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
500000 cycle AC-3, 1500 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
500000 cycle AC-4, 1500 W à 240 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
800000 cycle AC-3, 1500 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
800000 cycle AC-4, 1500 W à 400 V, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge = 0,4 se conformer à CEI 60947-3 appendix A
|
Description des bornes ISO n°1
|
(23-24)NO
(13-14)NO
B
|
Description des bornes ISO n°2
|
(43-44)NO
(33-34)NO
B
|
Identification connecteurs
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Environnement
Normes
|
EN 60947-3
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-3
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à IEC 61140
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
158 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|