Schneider-Electric Sonepar
 
ZB4BG7 image- sonepar-france
ZB4BG7
Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 3 pos rap C - retr C
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB4
Type de produit ou équipement Tête de bouton-tournant à clé
Nom de l'appareil ZB4
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation 22 mm
Type de tête Standard
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Rappel Vers le centre
Profil de l'unité de commande Noir bouton-tournant à clé
Positions de l'unité de commande 3 positions de +/- 45°
Type de serrure Clé 455
Position de retrait de la clé Au milieu
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 29 mm
Hauteur hors tout CAO 29 mm
Profondeur hors tout CAO 72 mm
Poids du produit 0,098 kg
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Endurance mécanique 1000000 cycle
Code de composition électrique C3 pour <6 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C4 pour <6 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C5 pour <5 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C6 pour <5 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C7 pour <4 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
C8 pour <4 contacts à l'aide desimple et double blocs dans montage avant
C11 pour <3 contacts à l'aide deunique blocs dans montage avant
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe I se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue aux chocs IK IK06 avec couvercle de serrure ZBGP conforming to CEI 50102
Normes EN/CEI 60947-5-5
EN/CEI 60947-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-5-1
GB 14048.5
Certifications du produit GL
BV
CSA
listé UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,600 cm
Largeur de l'emballage 1 5,500 cm
Longueur de l'emballage 1 9,100 cm
Poids de l'emballage 1 103,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 10,826 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 800
Hauteur de l'emballage 3 75,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 97,404 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois