Schneider-Electric Sonepar
 
ZBE101 image- sonepar-france
ZBE101
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony XB5
Harmony XB4
Type de produit ou équipement Bloc de contacts
Nom de l'appareil ZBE
Vente par quantité indivisible 5
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Type du bloc de contact Unique
Utilisation des contacts Contacts standards
Raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
Complémentaires
Poids du produit 0,011 kg
Description des contacts 1 "F"
Ouverture positive Sans
Course d'actionnement 2.6 mm (NO changing electrical state)
4.3 mm (total travel)
Force d'actionnement 2,3 N état électrique modifié par "F"
Endurance mécanique 10000000 cycle
Couple de serrage 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
Matériau des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Protection contre les courts-circuits 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tension d'isolement 600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Durée de vie électrique 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Montage du bloc Montage avant
Code de composition électrique C1 (quantity <= 9)
C2 (quantity <= 7)
C3 (quantity <= 6)
C4 (quantity <= 4)
C5 (quantity <= 5)
C6 (quantity <= 3)
C7 (quantity <= 4)
C8 (quantity <= 2)
C9 (quantité <= 3)
C12 (quantity <= 6)
M1 (quantity <= 6)
M2 (quantity <= 4)
M3 (quantity <= 4)
M5 (quantité <= 2)
M6 (quantity <= 2)
M7 (quantity <= 6)
M8 (quantity <= 4)
M9 (quantité <= 2)
SF1 (quantity <= 3)
SF2 (quantity <= 2)
MF1 (quantity <= 2)
MF2 (quantity <= 2)
C10 (quantity <= 2)
M4 (quantity <= 2)
C13 (quantity <= 1)
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -40…70 °C
Normes CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certifications du produit CCC
UL
DNV
GL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 10 g
Hauteur de l'emballage 1 1 cm
Largeur de l'emballage 1 2,8 cm
Longueur de l'emballage 1 3,2 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Poids de l'emballage 2 52,665 g
Hauteur de l'emballage 2 4,5 cm
Largeur de l'emballage 2 5,5 cm
Longueur de l'emballage 2 6 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 800
Poids de l'emballage 3 8,748 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois