|
|
|
BK650EI
APC Back-UPS 650, 230 V, Batterie 12V, 9.0Ah
|
|
|
Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Bemessungsleistung in W
|
400 W
|
Nennleistung in VA
|
650 VA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Anschlussart der Eingänge
|
IEC 60320 C14
|
Anschlussart der Ausgänge
|
3 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C13 Spitze
2 IEC-Steckbrücken Spitze
|
Anzahl der Kabel
|
2
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
CD mit Software
Dokumentations-CD
2 x Abnehmbare IEC-Stromkabel, C13 auf C14
USB-Kabel
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
8 h
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Batteriespannung
|
12 V
|
Batteriekapazität
|
9,0 AH
|
Leistung Batterieladegerät
|
12 W bewertet
|
Batterieleistung in VAh
|
111 VAh Kapazität
111 VAh Laufzeit
|
Batterielebensdauer
|
4…6 Jahr(e)
|
Kommentare zum Batteriediagramm
|
Dieses Diagramm basiert auf gemessenen Autonomiezeitangaben. Alle Messungen wurden mit neuen, vollständig geladenen Batterien bei ohmscher Ausgangslast (LF = 1,0) durchgeführt. Die tatsächliche Autonomiezeit kann von den Werten in diesem Diagramm abweichen. Die tatsächliche Autonomiezeit ist abhängig von verschiedenen Variablen wie Alter der Batterie, Batterieladezustand, Umgebungsbedingungen und Eigenschaften der angeschlossenen Last
|
Verlängerte Laufzeit
|
0
|
Allgemein
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Beige
|
Höhe
|
16,5 cm
|
Breite
|
9,1 cm
|
Tiefe
|
28,4 cm
|
Produktgewicht
|
6,03 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Eingang
Netzwerkfrequenz
|
47 - 63 Hz
50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
160 - 286 V einstellbar
180 - 266 V
|
Max. Eingangsstrom
|
7 A
|
Max. Schaltstrom
|
7 A
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
400 W
|
Ausgangsfrequenz
|
47 - 63 Hz Netzsynchronisation
50/60 Hz +/-1 Hz nicht synchronisiert
|
USV-Typ
|
Stand-by
|
Wave type
|
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
|
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
650 VA
|
Umschaltzeit
|
6 ms typisch, 10 ms max.
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
A-Tick
C-Tick
CE
GOST
NEMKO
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
5…95 %
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Geräuschpegel
|
45 dBA
|
Kommunikation & Management
Bedienfeld
|
LED-Statusanzeige mit On-Line : auf Batteriebetrieb : Batterie und Überlastungsanzeigen ersetzen
|
Alarm
|
Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
310 J
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
49,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
41,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,310 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
35
|
VPE 2 Höhe
|
132,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
267,850 kg
|
SCC14
|
10731304219788
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|