Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Ersatz-Batteriekassette
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Geliefertes Zubehör
|
Alle erforderlichen Anschlüsse
Batterie-Recycling-Handbuch
Wiederverwendbare Verpackung
Installationsanleitung
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
9,7 cm
|
Breite
|
25,9 cm
|
Tiefe
|
15 cm
|
Produktgewicht
|
10 kg
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…15240,00 m
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
19,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
27,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
37,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,86 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|