|
|
|
SUM3000RMXLI2U
APC Smart-UPS XL, modular, 3000 VA, 230 V, rackmontiert/Tower
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
Übersicht
Ausführung
|
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
|
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Hauptausgangsspannung
|
230 V
|
Bemessungsleistung in W
|
2850 W
|
Nennleistung in VA
|
3000 VA
|
Anschlussart der Eingänge
|
IEC 320 C20
|
Anschlussart der Ausgänge
|
7 IEC 320 C13
2 IEC-Steckbrücken
1 IEC 320 C19
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Batterietyp
|
VRLA
|
Geliefertes Zubehör
|
CD mit Software
Rack-Montage-Halterungen
Rack-Montage-Tragschienen
Smart UPS Signalisierungskabel RS-232
Benutzerhandbuch
USB-Kabel
|
Batterien und Überbrückungszeit
Zusätzliche Informationen
|
Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
|
Verlängerte Laufzeit
|
1
|
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
1
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
3 h
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Leistung Batterieladegerät
|
199 W bewertet
|
Allgemein
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Produkt Web-Unterfamilie
|
Network card pre-installed
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Farbe
|
Schwarz
|
Höhe
|
8,6 cm
|
Breite
|
43,2 cm
|
Tiefe
|
67,8 cm
|
Produktgewicht
|
46,82 kg
|
Montageort
|
Vorne
|
Montagepräferenz
|
Niedriger
|
Montagemodus
|
Aufbau
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
No
|
Eingang
Eingangsspannungsgrenzen
|
151 - 302 V einstellbar
160 - 286 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz +/-5 Hz automatische Erfassung
|
Ausgang
Bypass-Typ
|
Interner Bypass (automatisch und manuell)
|
Oberschwingungsverzerrung
|
Weniger als 5 % bei Volllast
|
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
3000 VA
|
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
2850 W
|
Max. Ausgangsstrom
|
15 A
|
USV-Typ
|
Line Interactive
|
Wave type
|
Sinuswelle
|
Wirkungsgrad
|
95 % (Volllast)
|
Ausgangsfrequenz
|
47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal Netzsynchronisation
57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal Netzsynchronisation
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
CE
GOST
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Umgebung
Geräuschpegel
|
55 dBA
|
Wärmeabgabe
|
300 Btu/h
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…45 °C
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,00…9144,00 m
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Kommunikation & Management
Bedienfeld
|
LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: Überlast- und Bypass-Anzeigen
|
Notabschaltung
|
Optional
|
Freie Steckplätze
|
0
|
Vorinstalliertes Gerät
|
Network management card 2 with environmental monitoring
|
Alarm
|
Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : konfigurierbare Verzögerungen
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
490 J
|
Geräuschunterdrückung
|
Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25 cm
|
VPE 1 Breite
|
98 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
56,82 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
|
|
|