|
|
|
A9A26924
Papildus kontaktslēgts/izss, Acti9, OF, 1 OC, AC/DC
|
|
|
|
|
End of Commercialization APR. 08, 2024
|
|
|
|
|
Galvenā
Range of product
|
Acti9
|
Produkta vai sastāvdaļas veids
|
OC contact
|
Ierīces īsais nosaukums
|
iOF
|
Signal contacts composition
|
1 C/O
|
[In] rated current
|
AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
|
9 mm atstarpe
|
1
|
Papildinošs
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
4 kV
|
Montāžas veids
|
Clip-on
|
Montāžas stiprinājums
|
DIN sliede
|
Comb busbar and distribution block compatibility
|
Top YES
|
Augstums
|
86 mm
|
Platums
|
9 mm
|
Dziļums
|
73 mm
|
Neto svars
|
32 g
|
Krāsa
|
Balts
|
Connections - terminals
|
Skrūvejāmas savienojuma spailes bottom) 1 1…4 mm² - stingrs
Skrūvejāmas savienojuma spailes bottom) 1 0,5…2,5 mm² - elastīgs
Skrūvejāmas savienojuma spailes bottom) 2 2,5 mm² - stingrs
Skrūvejāmas savienojuma spailes bottom) 2 1,5 mm² - elastīgs ar uzgali
|
Wire stripping length
|
10 mm
|
Tightening torque
|
1 N.m
|
Vide
Standarti
|
EN/IEC 60947-5-1
|
IP aizsardzības pakāpe
|
IP20 atbilst EN/IEC 60947-5-1
|
Pollution degree
|
3 EN/IEC 60947-5-1
|
Tropicalisation
|
2 EN/IEC 60947-5-1
|
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai
|
-35…70 °C
|
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai
|
-40…85 °C
|
Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips
|
PCE
|
Vienību skaits 1. iepakojumā
|
1
|
1. iepakojuma augstums
|
7,800 cm
|
1. iepakojuma platums
|
2,000 cm
|
1. iepakojuma garums
|
9,200 cm
|
1. iepakojuma svars
|
40,000 g
|
Otrā iepakojuma vienības tips
|
BB1
|
Vienību skaits 2. iepakojumā
|
12
|
2. iepakojuma augstums
|
8,500 cm
|
2. iepakojuma platums
|
10,000 cm
|
2. iepakojuma garums
|
27,200 cm
|
2. iepakojuma svars
|
570,000 g
|
Trešā iepakojuma vienības tips
|
S03
|
Vienību skaits 3. iepakojumā
|
120
|
3. iepakojuma augstums
|
30,000 cm
|
3. iepakojuma platums
|
30,000 cm
|
3. iepakojuma garums
|
40,000 cm
|
3. iepakojuma svars
|
6,350 kg
|
Piedāvājiet ilgtspēju
Līguma garantija
|
|