Schneider-Electric
 
A9A26969 picture- sonepar-latvia
A9A26969
undervoltage release, Acti9, iMNx, voltage release, 220...240 V AC
Schneider Electric
Characteristics
Main
Range of product Acti 9
Product or component type Undervoltage release
Device short name IMNx
[Uc] control circuit voltage 220...240 V AC 50/60 Hz
Control type With external feeding
9 mm pitches 2
Complementary
Range compatibility Acti 9 iC65
Acti 9 ARA
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 iID
Acti 9 iSW-NA
Acti 9 RCA
Acti 9 iDPN (China version)
Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
Acti 9 iC40
Local signalling Action indicator
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN rail
Width 18 mm
Colour White
Connections - terminals Clamp terminal - 1 11 mm² - rigid
Clamp terminal - 2 2,1 mm² - rigid
Clamp terminal - 1 9 mm² - flexible
Clamp terminal - 2 2,1 mm² - flexible with cable end
Tightening torque 1 N.m
Compatibility code IMNx
Environment
Standards EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity 95 % 55 °C
Ambient air temperature for operation -25…50 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Lepakojuma vienības
Vienību tips iepakojumā 1 PCE
Vienību skaits iepakojumā 1 1
Iepakojuma 1 svars 88 g
Iepakojuma 1 augstums 3 cm
Iepakojuma 1 platums 8,1 cm
Iepakojuma 1 garums 9,3 cm
Vienību tips iepakojumā 2 BB1
Vienību skaits iepakojumā 2 8
Iepakojuma 2 svars 769 g
Iepakojuma 2 augstums 10 cm
Iepakojuma 2 platums 9 cm
Iepakojuma 2 garums 27 cm
Vienību tips iepakojumā 3 S03
Vienību skaits iepakojumā 3 72
Iepakojuma 3 svars 7,398 kg
Iepakojuma 3 augstums 30 cm
Iepakojuma 3 platums 30 cm
Iepakojuma 3 garums 40 cm
Offer Sustainability
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājums
ES RoHS direktīva Atbilstīgs
print ES RoHS deklarācija
Nesatur dzīvsudrabu
Informācija par RoHS izņēmumiem
print Jā
Ķīnas RoHS regula
print Ķīnas RoHS deklarācija
Vides informācijas publiskošana
print Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes profils
print Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Contractual warranty
Garantija 18 months