|
|
|
ISM50638
OptiLine 45 - Altira floor outlet box - 8 modules
|
|
|
Galvenā
Cabling installation system
|
Floor box
|
Product type
|
Altira floor outlet box
|
Type of floor
|
Screeded floor
Raised floor
In-cavity floor
|
Floor box shape
|
Rectangular
|
Colour
|
Pelēks (RAL 7011)
|
Quantity package 1 / unit
|
1 gab
|
Papildinošs
Moduļu skaits
|
8 moduļi
|
Product material
|
Tērauda
PA6
PC/ABS
|
Garums
|
199 mm
|
Augstums
|
72 mm
|
Platums
|
276 mm
|
Vide
Standarti
|
73/23/EEK
93/68/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61084-2-2:2003
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP aizsardzības pakāpe
|
IP20
|
Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips
|
PCE
|
Vienību skaits 1. iepakojumā
|
1
|
1. iepakojuma augstums
|
8,5 cm
|
1. iepakojuma platums
|
21,5 cm
|
1. iepakojuma garums
|
29,5 cm
|
1. iepakojuma svars
|
1,525 kg
|
Otrā iepakojuma vienības tips
|
P12
|
Vienību skaits 2. iepakojumā
|
120
|
2. iepakojuma augstums
|
105,0 cm
|
2. iepakojuma platums
|
80,0 cm
|
2. iepakojuma garums
|
120,0 cm
|
2. iepakojuma svars
|
195,0 kg
|
Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
|
Green Premium izstrādājums
|
REACh regula
|
REACh deklarācija
|
ES RoHS direktīva
|
Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
|
Nesatur dzīvsudrabu
|
Jā
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Ķīnas RoHS regula
|
Ķīnas RoHS deklarācija
|
Informācija par RoHS izņēmumiem
|
Jā
|
Vides informācijas publiskošana
|
Produkta ietekme uz vidi
|
Cirkularitātes profils
|
Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
|
Līguma garantija
|
|