|
|
|
SDN0190123
Sedna - 1pole switch - 10AX without frame cream
|
|
|
|
|
End of Commercialization JANV. 02, 2024
|
|
|
|
|
Galvenā
Diapazona nosaukums
|
Sedna
|
Produkta vai sastāvdaļas veids
|
Slēdzis
|
Piegādes veids
|
Bez rāmja
|
Savienojumu veids
|
Bezskrūvju spailes
|
Nosegvāka plāksnes krāsa
|
Krēms
|
Funkcija
|
1-polu
|
Nominālā strāva
|
10 AX atbilstoši 250 V AC
|
Papildinošs
Montāža
|
Iebūvējams
|
Augstums
|
71 mm
|
Redzamo daļu materiāls
|
Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
|
Jaudas diapazons
|
2300 W
|
Neto svars
|
0,054989 kg
|
Redzamās daļas dziļums
|
12 mm
|
Vadu struktūra
|
Elastīgs
Stingrs
|
Dziļums
|
37 mm
|
Produkta virsmas apdare
|
Glancēts
|
Platums
|
71 mm
|
Vadu izolācijas noņemšanas garums
|
13 mm
|
Fiksācijas režīms
|
Skrūves vai spīles 51…70 mm
|
Savienojuma kapacitāte
|
2 kabelis (i) 2,5 mm²
|
Vide
IP aizsardzības pakāpe
|
IP20
|
Atbilstības zīme
|
CE
|
Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips
|
PCE
|
Vienību skaits 1. iepakojumā
|
1
|
1. iepakojuma augstums
|
5,000 cm
|
1. iepakojuma platums
|
11,000 cm
|
1. iepakojuma garums
|
15,000 cm
|
1. iepakojuma svars
|
72,000 g
|
Otrā iepakojuma vienības tips
|
BB1
|
Vienību skaits 2. iepakojumā
|
8
|
2. iepakojuma augstums
|
10,000 cm
|
2. iepakojuma platums
|
20,000 cm
|
2. iepakojuma garums
|
31,000 cm
|
2. iepakojuma svars
|
679,000 g
|
Trešā iepakojuma vienības tips
|
S04
|
Vienību skaits 3. iepakojumā
|
40
|
3. iepakojuma augstums
|
30,000 cm
|
3. iepakojuma platums
|
40,000 cm
|
3. iepakojuma garums
|
60,000 cm
|
3. iepakojuma svars
|
3,764 kg
|
Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
|
Green Premium izstrādājums
|
REACh regula
|
REACh deklarācija
|
Nesatur REACh SVHC
|
Jā
|
ES RoHS direktīva
|
Atbilstīgs
ES RoHS deklarācija
|
Nesatur toksiskus smagos metālus
|
Jā
|
Nesatur dzīvsudrabu
|
Jā
|
Ķīnas RoHS regula
|
Ķīnas RoHS deklarācija
|
Informācija par RoHS izņēmumiem
|
Jā
|
Vides informācijas publiskošana
|
Produkta ietekme uz vidi
|
Cirkularitātes profils
|
Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
|
WEEE
|
Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
|
Līguma garantija
|
|