|
|
|
SDN0600121
Sedna - double 2way switch - 10AX white
|
|
|
|
|
End of Commercialization JŪL. 17, 2024
|
|
|
|
|
Galvenā
Diapazons
|
Sedna
|
Produkta vai sastāvdaļas veids
|
Slēdzis
|
Ierīces komplektācija
|
Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
|
Ierīces pielietojums
|
Kontrole
|
Oscilējošo sviru ("rokeru") skaits
|
2
|
Slēdža funkcija
|
1-polu 2-virzienu
|
Krāsas tonis
|
Balts
|
Papildinošs
Ierīces stiprinājums
|
Iebūvējams
|
Aktuātors
|
Svira
|
Produkta virsmas apdare
|
Glancēts
|
Savienojumu veids
|
Bezskrūvju spailes
|
Aksesuāru / rezerves daļu tips
|
Spīle un skrūve mehānismam
|
Jaudas diapazons
|
2300 W
|
Vadu struktūra
|
Stingrs
Elastīgs
|
Vadu izolācijas noņemšanas garums
|
13 mm
|
Fiksācijas režīms
|
Spīles ,spīļu darbības diapazons :51…70 mm
Skrūves
|
Augstums
|
71 mm
|
Platums
|
71 mm
|
Dziļums
|
37 mm
|
Redzamās daļas dziļums
|
12 mm
|
Neto svars
|
0,08492 kg
|
Tirgus segments
|
Maza reklāma
Dzīvojamais
|
Vide
IP aizsardzības pakāpe
|
IP20
|
Atbilstības zīme
|
CE
|
Produkta sertifikācija
|
GOST-R
|
Standarti
|
IEC 60669-1
|
Iepakošanas vienības
Pirmā iepakojuma vienības tips
|
PCE
|
Vienību skaits 1. iepakojumā
|
1
|
1. iepakojuma augstums
|
4,000 cm
|
1. iepakojuma platums
|
7,000 cm
|
1. iepakojuma garums
|
7,000 cm
|
1. iepakojuma svars
|
64,000 g
|
Otrā iepakojuma vienības tips
|
BB1
|
Vienību skaits 2. iepakojumā
|
10
|
2. iepakojuma augstums
|
9,000 cm
|
2. iepakojuma platums
|
18,500 cm
|
2. iepakojuma garums
|
27,500 cm
|
2. iepakojuma svars
|
722,000 g
|
Trešā iepakojuma vienības tips
|
S04
|
Vienību skaits 3. iepakojumā
|
120
|
3. iepakojuma augstums
|
30,000 cm
|
3. iepakojuma platums
|
40,000 cm
|
3. iepakojuma garums
|
60,000 cm
|
3. iepakojuma svars
|
9,350 kg
|
Piedāvājiet ilgtspēju
Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
|
Green Premium izstrādājums
|
Nesatur REACh SVHC
|
Jā
|
ES RoHS direktīva
|
Atbilstīgs
ES RoHS deklarācija
|
Nesatur toksiskus smagos metālus
|
Jā
|
Nesatur dzīvsudrabu
|
Jā
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Ķīnas RoHS regula
|
Ķīnas RoHS deklarācija
|
Informācija par RoHS izņēmumiem
|
Jā
|
Vides informācijas publiskošana
|
Produkta ietekme uz vidi
|
Cirkularitātes profils
|
Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
|
WEEE
|
Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
|
Līguma garantija
|
|