|
|
|
50439
TOROIDE CIRCULAR IA81
|
|
|
Principal
Linha
|
VigiPacT
|
Nome abreviado do dispositivo
|
IA80
|
Tipo de produto ou componente
|
Fuga à terra sensor de corrente
|
Aplicação do dispositivo
|
Monitoramento e controle de equipamentos
|
Compatibilidade da linha
|
VigiPacT RH10M relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RH10P relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RH21M relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RH21P relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RH68M relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RH86M relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RH86P relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RH99M relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RH99P relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RH197M relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RH197P relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RHU relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RHUs relé de proteção de corrente residual
VigiPacT RMH relé de proteção de corrente residual
|
Current sensor type
|
Toróide fechado de tipo A
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
160 A
|
Complementar
Relação de transformação
|
1/1000
|
Tipo de rede
|
CA/CC
|
Frequência da rede
|
45 ... 440 Hz
|
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível
|
85 kA para 0.5 s
|
Corrente com resistência a curto-circuitos residual
|
85 kA / 0.5 s para IEC 60947-2
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
1000 V
|
Categoria de sobretensão
|
IV
|
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal
|
12 kV
|
Modo de montagem
|
Fixo (Cabos)
Fixo (placa posterior simples)
Fixo (de chapa perfilada)
Fixo (placa posterior com ranhuras)
De encaixe (Trilho DIN)
|
Valor calórico
|
3,19 MJ
|
Conexões - terminais
|
Conexão a parafuso 0,22 mm²
|
Diâmetro
|
Interno: 80 mm
|
Diâmetro externo do cabo
|
40 mm: 95 mm² (Máximo)
|
Peso líquido
|
0,42 kg
|
Altura
|
122 mm
|
Largura
|
150 mm
|
Profundidade
|
44 mm
|
Meio ambiente
Grau de proteção IP
|
Conectores: IP20
IP30
|
Característica ambiental
|
Exposição ao calor úmido fora de serviço (25...55 °C, RH 95%: 28 ciclos para IEC 60068-2-30
Nevoeiro salino: Kb/2 para IEC 60068-2-52
Exposição ao calor úmido em serviço: categoria C2: 48 horas para IEC 60068-2-56
|
Grau de poluição
|
Nível 3 conforme IEC 60664-1
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-55…85 °C
|
Normas
|
IEC 60947-2
|
Certificações do produto
|
CE
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,4 cm
|
Package 1 Width
|
13,2 cm
|
Package 1 Length
|
16,4 cm
|
Package 1 Weight
|
332,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
14,046 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|