|
|
|
A9F75120
DISJUNTOR ACTI9 IC60N 1P CURVA D 20A 230V
|
|
|
Principal
Aplicação do dispositivo
|
Distribuição
|
Linha
|
Acti 9
|
Nome do produto
|
Acti9 iC60
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor modular
|
Nome abreviado do dispositivo
|
iC60N
|
Descrição de polos
|
1P
|
Número de polos protegidos
|
1
|
[In] corrente nominal
|
20 A
|
Tipo de rede
|
CC
CA
|
Tecnologia da unidade de disparo
|
Termomagnético
|
Curva de Tempo-Corrente
|
D
|
Capacidade de corte
|
6000 A Icn a 230 V CA 50/60 Hz para NBR IEC NM 60898-1
10 kA Icu a 60...72 V CC para EN/IEC 60947-2
15 kA Icu a 12...60 V CC para EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
36 kA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
20 kA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
|
Categoria de uso
|
Categoria A conforme EN 60947-2
Categoria A conforme IEC 60947-2
|
Adequação para isolamento
|
Sim conforme EN 60898-1
Sim conforme EN 60947-2
Sim conforme IEC 60898-1
Sim conforme IEC 60947-2
|
Normas
|
EN 60898-1
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2
|
Complementar
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
Limite de disparo magnético
|
12 x In +/- 20 %
|
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço
|
27 kA 75 % para EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % para EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
27 kA 75 % para IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % para IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % para IEC 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % para EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % para EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % para IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % para EN 60947-2 - 72 V CC
10 kA 100 % para IEC 60947-2 - 72 V CC
15 kA 100 % para EN 60947-2 - 12...60 V CC
15 kA 100 % para IEC 60947-2 - 12...60 V CC
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
500 V CA 50/60 Hz conforme EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
6 kV conforme EN 60947-2
6 kV conforme IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contato
|
Sim
|
Tipo de controle
|
Alavanca articulada
|
Sinalização local
|
Indicador de disparo
|
Modo de montagem
|
Fixo
|
Suporte de montagem
|
Trilho DIN
|
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
|
Superior ou inferior: sim
|
Desvios de 9 mm
|
2
|
Altura
|
85 mm
|
Largura
|
18 mm
|
Profundidade
|
78,5 mm
|
Peso líquido
|
0,215 kg
|
Cor
|
Branco
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclos
|
Conexões - terminais
|
Terminal simples (superior ou inferior) 1…25 mm² rígido
Terminal simples (superior ou inferior) 1…16 mm² Flexível
|
Comprimento da decapagem do fio
|
14 mm for superior ou inferior connection
|
Torque de aperto
|
2 N.m superior ou inferior
|
Proteção de fuga à terra
|
Sem
|
Meio ambiente
Grau de proteção IP
|
IP20 conforme IEC 60529
IP20 conforme EN 60529
|
Grau de poluição
|
3 conforme EN 60947-2
3 conforme IEC 60947-2
|
Categoria de sobretensão
|
IV
|
Tropicalização
|
2 conforme IEC 60068-1
|
Umidade relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-35…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,3 cm
|
Package 1 Width
|
1,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
114,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,2 cm
|
Package 2 Width
|
9,8 cm
|
Package 2 Length
|
22,2 cm
|
Package 2 Weight
|
1,407 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
132
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
15,964 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|