Corrente da linha
|
11,1 A of 380 V trifásico 3 kW
8,4 A of 500 V trifásico 3 kW
|
Potência aparente
|
7,3 kVA a 500 V trifásico 3 kW
|
Linha potencial Isc
|
5 kA of trifásico
|
Corrente de saída nominal
|
7,1 A a 4 kHz 500 V 3 kW
|
Corrente momentânea máxima
|
10,7 A of 60 s 3 kW
|
Output frequency
|
0,0005…0,599 kHz
|
Frequência de comutação nominal
|
4 kHz
|
Frequência de comutação
|
2..0,16 kHz ajustável
|
Intervalo de velocidades
|
1…100 of motor assíncrono em modo ciclo aberto
|
Precisão da velocidade
|
+/- 10% do deslize nominal 0,2 Tn a Tn
|
Precisão de torque
|
+/- 15 %
|
Sobretorque temporário
|
170…200 %
|
Torque de frenagem
|
<= 170% com resistor de frenagem
|
Perfil de controle de motor assíncrono
|
Relação de tensão/frequência, 5 pontos
Relação de tensão/frequência, 2 pontos
Controle vetorial de fluxo sem sensor. padrão
Relação tensão/frequência - Economia de Energia, U/f ao quadrado
Controle vetorial de fluxo sem sensor - Economia de Energia, lei NoLoad
|
Perfil de controle de motor síncrono
|
Controle vetorial sem sensor
|
Retorno de regulamento
|
Regulador PID ajustável
|
Compensação da diferença de velocidade do motor
|
Automático seja qual for a carga
Não disponível na relação de tensão/frequência (2 ou 5 pontos)
Ajustável 0..0,300 %
|
Sinalização local
|
1 LED Vermelho para tensão da unidade
1 LED Verde para execução CANopen
1 LED Vermelho para erro CANopen
1 LED Vermelho para falha de unidade
|
Tensão de saída
|
<= tensão da fonte de alimentação
|
Nível de ruído
|
45 dB conforme 86/188/CEE
|
Isolamento
|
Elétrico entre a potência e o controle
|
Conexão elétrica
|
Terminal de parafuso, capacidade de Fixação: 0,5...1,5 mm², AWG 18...AWG 14 (controle)
Terminais com parafusos removíveis, capacidade de Fixação: 1,5..0,20,5 mm², AWG 14...AWG 12 (resitência de frenagem/motos)
Terminal de parafuso, capacidade de Fixação: 1,5..0,4 mm², AWG 14 ... 11 AWG (fonte de alimentação)
|
Torque de aperto
|
0,5 N.m, 4,4 libra/pé (controle)
0,7 N.m, 7,1 libra/pé (resitência de frenagem/motos)
0,6 N.m, 5,3 libra/pé (fonte de alimentação)
|
Alimentação
|
Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, Tipo de Proteção: proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Número de entrada analógica
|
3
|
Tipo da entrada analógica
|
EA1 tensão: 0..10 V CC, Impedância: 30000 Ohm, Resolução 10 bits
EA2 tensão diferencial bipolar: +/- 10 V CC, Impedância: 30000 Ohm, Resolução 10 bits
EA3 corrente: 0...20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou outros padrões por configuração), Impedância: 250 Ohm, Resolução 10 bits
|
Duração de amostra
|
2 ms (EA1, EA2, EA3) - analógico entrada (s)
2 ms (SA1) - analógico entrada (s)
|
Tempo de resposta
|
LI1...LI6 8 ms, Tolerância +/- 0,7 ms of lógica saída(s)
R1A, R1B, R1C 2 ms of relé saída(s)
R2A, R2C 2 ms of relé saída(s)
|
Precisão
|
+/- 0.2 % (EA1, EA2, EA3 para uma temperatura de -10...60 °C
+/- 0.5 % (EA1, EA2, EA3 para uma temperatura de 25 °C
+/- 1 % (SA1 para uma temperatura de 25 °C
+/- 2 % (SA1 para uma temperatura de -10...60 °C
|
Erro de linearidade
|
+/- 0.2...0.5 % de valor máximo (EA1, EA2, EA3)
+/- 0.3 % (SA1)
|
Número de saída analógica
|
1
|
Tipo da saída analógica
|
SA1 corrente configurável através de software 0..20 mA, Impedância: 800 Ohm, Resolução 10 bits
SA1 tensão configurável através de software 0..10 V, Impedância: 470 Ohm, Resolução 10 bits
|
Número de saída digital
|
3
|
Tipo de saída digital
|
Lógica do relé configurável: (R1A, R1B, R1C NA/NF - 100000 ciclos
Lógica do relé configurável: (R2A, R2B NA - 100000 ciclos
Lógica: (LO
|
Corrente de comutação mínima
|
5 mA a 24 V CC of lógica do relé configurável
|
Corrente de comutação máxima
|
R1: 3 A a 250 V CA resistivo carga, cos phi = 1
R1: 4 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1
R1, R2: 2 A a 250 V CA indutivo carga, cos phi = 0,4
R1, R2: 2 A a 30 V CC indutivo carga, cos phi = 0,4
R2: 5 A a 250 V CA resistivo carga, cos phi = 1
R2: 5 A a 30 V CC resistivo carga, cos phi = 1
|
Número de entrada digital
|
7
|
Tipo de entrada digital
|
Programável (coletor/rede) (LI1...LI4)24..0,30 V CC, Com PLC de nível 1
Programável como uma entrada de pulso de 20 kpps (LI5)24..0,30 V CC, Com PLC de nível 1
Sonda PTC configurável por interruptor (LI6)24..0,30 V CC
Torque de segurança desligado (STO)24..0,30 V CC - 1500 Ohm
|
Lógica de entrada digital
|
Lógica negativa (coletor) (LI1...LI6), > 19 V (estado 0), < 13 V (estado 1)
Lógica positiva (fonte) (LI1...LI6), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 1)
|
Rampas de aceleração e desaceleração
|
Comutação de rampa
Rampa de desaceleração automática de injeção CC
S
Linear
Adaptação de rampa de desaceleração
U
CUS
|
Frenagem até à paralisação
|
Por injeção CC
|
Tipo de proteção
|
Interrupções da fase de entrada: unidade
Sobrecorrente entre fases de saída e terra: unidade
Proteção contra sobreaquecimento: unidade
Curto-circuito entre fases do motor: unidade
Proteção térmica: unidade
|
Protocolo da porta de comunicação
|
CANopen
Modbus
|
Tipo de conector
|
1 RJ45 (na face frontal) of Modbus/CANopen
|
Interface física
|
2 fios RS 485 para Modbus
|
Estrutura de transmissão
|
RTU of Modbus
|
Tipo de polarização
|
Sem impedância of Modbus
|
Número de endereços
|
1…127 para CANopen
1…247 para Modbus
|
Método de acesso
|
Escravo CANopen
|
Compatibilidade eletromagnética
|
1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão, Nível 3 conforme IEC 61000-4-5
Teste de imunidade de radiofrequência conduzida, Nível 3 conforme IEC 61000-4-6
Teste de imunidade contra transientes / rajadas elétricas, Nível 4 conforme IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra descarga eletrostática, Nível 3 conforme IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação, Nível 3 conforme IEC 61000-4-3
Teste de imunidade contra quedas e interrupções da tensão conforme IEC 61000-4-11
|
Largura
|
60 mm
|
Altura
|
325 mm
|
Profundidade
|
245 mm
|
Peso líquido
|
3 kg
|
Placa de opção
|
Placa de comunicação of "daisy chain" CANopen
Placa de comunicação of CANopen estilo aberto
Placa de comunicação of DeviceNet
Placa de comunicação of Ethernet/IP
Placa de comunicação of Profibus DP V1
|
Funcionalidade
|
Médio
|
Aplicação especifica
|
Outras aplicações
|