Linha
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys GV7
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor
|
Nome abreviado do dispositivo
|
GV7R
|
Aplicação do dispositivo
|
Motor
|
Descrição de polos
|
3P
|
Tipo de rede
|
CA
|
Categoria de uso
|
CA-3 conforme IEC 60947-4-1
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz conforme IEC 60947-4-1
|
Capacidade de corte
|
35 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
36 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
25 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
8 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
[Ics] capacidade de corte nominal de serviço em curto-circuito
|
100 % a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 380/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
50 % a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
50 % a 660/690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
Thermal protection adjustment range
|
25…40 A
|
Tecnologia da unidade de disparo
|
Termomagnético
|
Modo de montagem
|
Por parafusos
Por clips
|
Suporte de montagem
|
Calha
Painel de montagem
Kit para fixação do quadro
Rubor
|
Posição de montagem
|
Vertical
|
Alimentação do motor kW
|
22 kW a 500 V CA 50/60 Hz
22 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
18,5 kW a 400..0,415 V CA 50/60 Hz
18,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz
|
Tipo de controle
|
Alavanca do interruptor
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
750 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
40 A conforme IEC 60947-4-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
8 kV IEC 60947-2
|
Power dissipation per pole
|
5 W
|
Dissipação de alimentação por polo
|
5 W
|
Durabilidade mecânica
|
50000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
30000 ciclos of CA-3 a 440 V pol
50000 ciclos of CA-3 a 440 V pol/2
|
Taxa máxima de operação
|
25 cic/h
|
Avaliado pela carga
|
Contínuo para IEC 60947-4-1
|
Passo de conexão
|
35 mm sem espaçadores
45 mm com espaçadores
|
Conexões - terminais
|
Barras
Cabo com lug - external diameter: 10 mm
Parafuso
Conectores de cabos nus 1,5…95 mm²
|
Torque de aperto
|
10 N.m Ligar Parafuso M6
15 N.m Ligar conectores de cabos nus 1,5…95 mm²
|
Força mecânica
|
Choques: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-27
Vibrações: 2.5 Gn, 0 ... 25 Hz para IEC 60068-2-6
|
Adequação para isolamento
|
Sim conforme IEC 60947-1
|
Sensibilidade da falha de fase
|
Sim para IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Altura
|
161 mm
|
Largura
|
105 mm
|
Profundidade
|
111 mm
|
Peso líquido
|
2,01 kg
|