|
|
|
XE2NP2141
BLOCO DE CONTATO NF+NF SIMULTDEPEND XE2NP2141
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
|
Nome da série
|
Formato padrão
|
Tipo de produto ou componente
|
Bloco de contato do interruptor de fim de curso
|
Nome abreviado do dispositivo
|
XE2N
|
Corpo associado
|
ZCKJ7
ZCKS7
ZCKL7
ZCD27
ZCKJ7D
ZCKM7
ZCP27
|
Número de polos
|
2
|
Tipo e composição dos contatos
|
2 NF
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta, simultânea
|
Complementar
Compatibilidade do produto
|
XCKP
XCKM
XCKJ
XCKD
XCKS
XCKL
|
Conexão elétrica
|
Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Forma de isolamento de contatos
|
Zb
|
Material de contatos
|
Contatos banhados a prata
|
Ruptura positiva
|
Com
|
Velocidade de atuação mínima
|
6 m/min
|
Designação de código de contato
|
A300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A , ithe = 10 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
Q300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
300 V conforme UL 508
500 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
300 V conforme CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
6 kV IEC 60664
6 kV IEC 60947-1
|
Proteção contra curto-circuito
|
10 A cartucho Fusível , tipo gG
|
Durabilidade elétrica
|
5000000 ciclos, CC-13 120 V, 7 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 24 V, 13 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
5000000 ciclos, CC-13 48 V, 9 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
2,300 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
21,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,359 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|