|
|
|
XPSBF1132
Relé de Segurança Cat. 4 - Controle Bi-Manual - PL e / SILCL 3 - Conector Parafuso - 24 Vcc
|
|
|
|
|
Fim de comercialização DEZ 31, 2022
|
|
Fim do Standard de serviços DEZ 31, 2023
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Automação Preventa Safety
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de segurança Preventa
|
Nome do módulo de segurança
|
XPSBF
|
Aplicação do módulo de segurança
|
Para monitoramento elétrico de estações de controle a duas mãos
|
Função do módulo
|
Monitoramento de estação de controlo a duas mãos e interruptor a pedal
|
Nível de segurança
|
Pode atingir PL e/categoria 4 conforme EN/ISO 13849-1
Pode atingir SILCL 3 conforme EN/IEC 62061
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
CC > 99 % conforme EN/ISO 13849-1
MTTFd = 50,1 anos conforme EN/ISO 13849-1
PFHd = 1,3E-8 1/h conforme EN/IEC 62061
|
Conexões - terminais
|
Conexão por parafuso com pinos, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² Flexível Sem a extremidade do cabo
Conexão por parafuso com pinos, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² Sólido Sem a extremidade do cabo
Conexão por parafuso com pinos, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² Flexível com extremidade do cabo, com aro
Conexão por parafuso com pinos, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² Flexível com extremidade do cabo, sem aro
Conexão por parafuso com pinos, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² Flexível Sem a extremidade do cabo
Conexão por parafuso com pinos, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² Sólido Sem a extremidade do cabo
Conexão por parafuso com pinos, 2 x 0,25...2 x 1 mm² Flexível com extremidade do cabo, sem aro
Conexão por parafuso com pinos, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² Flexível com extremidade do cabo, com aro duplo
|
Tipo de saída
|
Relé, 2 NA circuito(s), sem tensão
|
Número de circuitos adicionais
|
2 saídas de estado sólido
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24 V CC - 20...20 %
|
Complementar
Tempo de sincronização entre entradas
|
0,5 s
|
Consumo máximo de energia em W
|
2,5 W
|
Tipo de proteção de entrada
|
Interno, eletrônico
|
Número de entradas
|
1 NF + NA
|
Compatibilidade de entrada
|
Controle a duas mãos conforme EN 574/ISO 13851-III C
|
Tensão de circuito de controle
|
24 V CC
|
Capacidade de corte
|
180 VA retenção CA-15 C300 saída do relé
1800 VA irrupção CA-15 C300 saída do relé
|
Capacidade de corte
|
20 mA a 24 V para circuito de saída de estado sólido
1,5 A a 24 V (CC-13) constante temporal: 50 ms para saída do relé
|
Corrente térmica de saída
|
4,2 A por relé para saída do relé
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
8,4 A
|
Classificação do fusível associado
|
4 A gG para saída do relé conforme EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
6 A Ação rápida para saída do relé conforme EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
|
Corrente de saída mínima
|
10 mA para saída do relé
|
Tensão de saída mínima
|
17 V para saída do relé
|
Maximum response time on input open
|
20 ms
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
300 V (graus de poluição 2) conforme IEC 60947-5-1
300 V (graus de poluição 2) conforme DIN VDE 0110 parte 1
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
4 kV categoria de sobretensão III conforme IEC 60947-5-1
4 kV categoria de sobretensão III conforme DIN VDE 0110 parte 1
|
Sinalização local
|
3 LEDs
|
Consumo de corrente
|
8 mA a 24 V CC a na fonte de alimentação
|
Suporte de montagem
|
Trilho DIN de 35mm
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Meio ambiente
Normas
|
EN 574 tipo III C/ISO 13851
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
|
Certificações do produto
|
CSA
UL
TÜV
|
Grau de proteção IP
|
IP20 (Terminais) conforme EN/IEC 60529
IP40 (invólucro) conforme EN/IEC 60529
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-10…55 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-25…85 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
203,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,608 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|