Linha de produto
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Configuração de fiação
|
2 fios
|
Tipo de circuito de saída
|
CA/CC
|
Tipo de proteção
|
Proteção contra curtos-circuitos multitensão
|
Aplicação do dispositivo
|
2-fios AC proteção contra curto circuito
|
Nome do sensor
|
XS1
|
Design do sensor
|
M30 cilíndrico
|
Tamanho
|
60 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem embutida do detector
|
Possibilidade de montagem embutida
|
Material
|
Metal
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Técnica de fiação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
10 mm
|
Função de saída digital
|
1 NF
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
|
Capacidade de comutação em mA
|
5...300 mA CA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
5...200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP68 conforme IEC 60529
|