|
XS618B4MAL2
SENSOR INDUTIVO D18 SN=12MM CA NA XS618B4MAL2
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAR 27, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS
|
Nome da série
|
Função genérica
|
Tipo do sensor
|
Sensor de proximidade indutivo
|
Nome do sensor
|
XS6
|
Design do sensor
|
M18 cilíndrico
|
Tamanho
|
60 mm
|
Tipo de corpo
|
Fixo
|
Aceitação de montagem embutida do detector
|
Sem possibilidade de montagem embutida
|
Material
|
Metal
|
Tipo de sinal de saída
|
Digital
|
Técnica de fiação
|
2 fios
|
[Sn] distância de detecção nominal
|
12 mm
|
Função de saída digital
|
1 NA
|
Tipo de circuito de saída
|
CA/CC
|
Conexão elétrica
|
Cabo
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Tensão nominal de fornecimento [Us]
|
24...240 V CA/CC 50/60 Hz
|
Capacidade de comutação em mA
|
5...200 mA CC
5...300 mA CA
|
Grau de proteção IP
|
Isolamento duplo IP68 conforme IEC 60529
IP69K conforme DIN 40050
|
Complementar
Tipo de rosca
|
M18 x 1
|
Face de detecção
|
Frontal
|
Material frontal
|
PPS
|
Material do invólucro
|
Latão niquelado
|
Distância sensora
|
> 8...15 mm
|
Zona de funcionamento
|
0…9,6 mm
|
Curso do diferencial
|
1...15% de Sr
|
Composição de cabos
|
2 x 0,34 mm²
|
Material de isolamento do fio
|
PVC
|
LED de status
|
Estado de saída: 1 LED (Amarelo)
|
Limites de tensão de alimentação
|
20…264 V CA/CC
|
Maximum residual current
|
0,8 mA estado aberto
|
Frequência de comutação
|
<= 1.000 Hz CC
<= 25 Hz CA
|
Maximum voltage drop
|
<5,5 V (fechado)
|
Maximum delay first up
|
30 ms
|
Resposta de atraso máximo
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,5 ms
|
Gravação
|
CE
|
Comprimento roscado
|
44 mm
|
Comprimento
|
60 mm
|
Peso líquido
|
0,12 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
CSA
UL
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência à vibração
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforme IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,2 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
104,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
44
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,76 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
Garantia contratual
|