|
|
|
XVBC33
Módulo luminoso Ø70 para XVB, contínuo, verde, para lâmpada ≤250V
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XVB Universal
|
Tipo de produto ou componente
|
Conjunto de indicadores
|
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos
|
Módulo Luminoso
|
Tipo de sinalização
|
Contínuo
|
Diâmetro de montagem
|
70 mm
|
Nome do componente
|
XVBC
|
Material
|
Policarbonato
|
Fonte de luz
|
Lâmpada não incluída, Verde
|
Tipo de lâmpada
|
Incandescente com BA 15d base
LED protegido
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
<= 250 V
|
Complementar
Tipo de montagem
|
Montagem pelo cliente, até 5 unidades
|
Máxima dissipação de energia em W
|
7 W
|
Conexões - terminais
|
Terminais de parafuso, <= 1 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo
|
[Ui] tensão nominal de isolamento
|
250 V conforme IEC 60947-1
|
Limite de tensão nominal
|
0,85...1,1 Un conforme IEC 60947-5-1
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
4 kV IEC 60947-1
|
Largura total CAD
|
70 mm
|
Altura total CAD
|
63 mm
|
Profundidade total CAD
|
70 mm
|
Meio ambiente
Grau de poluição
|
2
|
Certificações do produto
|
CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
|
Normas
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-25…50 °C: LED
-25…70 °C: incandescente
|
Classe de proteção contra choques elétricos
|
Classe I em tubo de suporte conforme IEC 61140
Classe II na unidade base conforme IEC 61140
|
Grau de proteção IP
|
IP65 na base de fixação XVBZ0. conforme IEC 60529
IP66 na unidade base conforme IEC 60529
|
Grau de proteção NEMA
|
Type 4X conforme UL (interior)
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
132,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,634 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
52,220 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|