|
|
|
XVLA135
Sinalizador Ø8mm plástico, LED saliente, amarelo, 24VCC
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 04, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Linha de produto
|
Harmony XVL
|
Tipo de produto ou componente
|
Luz piloto LED com aro preto
|
Nome do componente
|
XVL
|
Diâmetro de montagem
|
8 mm
|
Fonte de luz
|
LED saliente
|
Cor do bloco luminoso
|
Amarelo
|
Tipo de proteção
|
Resistor de compensação integral
Integrado ao diodo
|
Tensão nominal de alimentação [Us]
|
24 V
|
Grau de proteção IP
|
IP40 conforme IEC 60529
IP40 conforme NF C 20-455
|
Complementar
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Conexões - terminais
|
Etiqueta para conectores Faston: 2,8 x 0,5 mm
Etiqueta para conectores de solda
|
Consumo de corrente
|
18 mA
|
[Ui] tensão nominal de isolamento
|
50 V conforme IEC 60947-1
|
Vida útil da lâmpada
|
100000 H
|
Limite de tensão nominal
|
0,8...1,1 Un
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(X1-X2)PL
|
Altura
|
12 mm
|
Largura
|
12 mm
|
Profundidade
|
34 mm
|
Peso líquido
|
0,003 kg
|
Meio ambiente
Certificações do produto
|
UL
CSA
|
Tratamento de proteção
|
TC
|
Temperatura ambiente para funcionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Categoria de sobretensão
|
Classe 3 conforme IEC 60536
Classe 3 conforme NF C 20-030
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,2 cm
|
Package 1 Width
|
1,2 cm
|
Package 1 Length
|
4,2 cm
|
Package 1 Weight
|
3,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,0 cm
|
Package 2 Width
|
14,0 cm
|
Package 2 Length
|
12,0 cm
|
Package 2 Weight
|
32,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
537,0 g
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|