Sinalização local
|
Sem luz piloto
|
Número de cabos
|
1
|
Trigger comprimento máximo do cabo
|
30 m
|
Material do corpo
|
Zamak
|
Material da cobertura
|
Aço inoxidável
|
Rearme
|
Por botão de pressão com revestimento
|
Tipo e composição dos contatos
|
2 NF + 1 NA
|
Operação dos contatos
|
Abertura lenta
|
Ponto de fixação do cabo disparador
|
Lado MD ou ME
|
Conexões - terminais
|
Conexão por parafuso, 1 x 0.34...1 x 1 mm²
Conexão por parafuso, 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Torque de aperto
|
0,8…1,2 N.m
|
Número de entrada de cabos
|
3 entrada roscada paraPg 13.5 prensa cabos
|
Nível de segurança
|
Pode atingir PL = e com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta conforme EN/ISO 13849-1
Pode atingir a categoria 4 com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta conforme EN/ISO 13849-1
Pode atingir SIL 3 com o sistema de monitoramento apropriado e ligação correta conforme EN/IEC 61508
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 4000000 valor indicado p/ vida útil 20 anos limitado p/ desgaste mecânico e contacto conforme IEC 60947-5-5
|
Gravação
|
CE
|
Durabilidade mecânica
|
800000 ciclos
|
Distância entre suportes para cabo
|
5 m
|
[Ie] corrente nominal de operação
|
0,1 A a 250 V, CC-13, R300 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
1,5 A a 240 V, CA-15, B300 conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
6 A
|
[Ui] tensão nominal de isolação
|
400 V (graus de poluição 3) conforme EN/IEC 60947-1
300 V conforme UL 508
|
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso
|
4 kV EN/IEC 60947-1
|
Ruptura positiva
|
Com conforme EN/IEC 60947-5-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm conforme EN/IEC 60255-7 categoria 3
25 MOhm conforme NF C 93-050 método A
|
Proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos
|
6 A Fusível tipo cartucho tipo gG conforme EN/IEC 60269
|
Descrição dos terminais ISO nº 1
|
(21-22)NA
(31-32)NA
(13-14)NA
|
Peso líquido
|
0,865 kg
|
Código de compatibilidade
|
XY2CH
|