Schneider-Electric van_Egmond
 
XCSLF2525312 foto- vanegmond
XCSLF2525312
XCSLF - Veiligheidsschakelaar - Kunststof - 2M+2V - Slow - 3x M20 connector -24V
EAN Code EAN Code: 
3606489413323
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Safety switches XCS
Product or component type Veiligheidsschakelaar
Naam component XCSLF
Ontwerp Dun
Materiaal Metaal
Koptype Met toetsen bediende revolverkop
Type en samenstelling contacten 1 NC+ 1 NO
Werking contacten Trage verbreking, break before make
Solenoïde contacten en samenstelling 1 NC+ 1 NO (trage verbreking, break before make)
Ingang kabel 3 getapte ingangen voor M20 x 1.5
Elektromagn. vergrendeling Vergrendeling bij uitschakeling en ontgrendeling bij inschakeling van spoel
[Us] solenoid rated supply voltage 24 V - 15...10 %
Buitendiameter kabel 7…13 mm
Elektrische aansluiting Veerklem, klemvermogen: 1 x 1,5 mm² soepele of massieve kabel
Veerklem, klemvermogen: 2 x 0,5 mm² soepele kabels met 13 mm gestripte uiteinden
Aantal polen 2
Locking options description Met vergrendeling, met behulp van spoel
Lokale signalering Voor aandrijver verwijderd: 1 LED (oranje)
Voor aandrijver geplaatst en vergrendeld: 1 LED (groen)
Spanning op signalisatiecircuit 24 V
Complementair
Positieve opening Met normaal gesloten contact
Kabel voedingsspanning AC/DC
Voedingsfrequentie 50/60 Hz
Belastingsfactor 1
Type signaleringscircuit AC/DC
Mechanical durability 1000000 cycles
Minimale activeringssnelheid 0,01 m/s
Maximale activeringssnelheid 0,5 m/s
Ie nom. bedrijfstroom 0,55 A bij 24 V, DC-13, R300 conform aan IEC 60947-5-1
0,75 A bij 240 V, AC-15, C300 conform aan IEC 60947-5-1
Ithe conventionele omsloten thermische stroom 4 A
Maximale laststroom <= 15 A
Ui toegekende isolatiespanning 300 V conform aan UL 508
300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning 4 kV conform aan IEC 60947-5-1
Minimale schakelstroom 10 mA bij 20 °C
Minimale schakelspanning 17 V
Kortsluitbeveiliging 4 A smeltpatroon type gG (gl)
6 A type snel doorbranden
Maximum actuator forcible withdrawal rtc 3000 N
Minimum actuator force for extraction 20 N
Weerstand tegen mechanische impact 9,6 J tegen de verdeling
6,4 J zonder verdeling
Maximale operationele snelheid 10 cyc/mn voor maximale duurzaamheid
Veiligheidsniveau Heeft bereik tot categorie 4 met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan ISO 13849-1
Heeft bereik tot PL = d met het juiste controlesysteem en correct bedraad conform aan ISO 13849-1
Heeft bereik tot SIL 3 conform aan IEC 61508
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid B10d = 5500000 waarde gegeven voor levensduur van 20jaar, beperkt door mech. of contactslijtage
Materiaal lichaam Zamak
Materiaal kop Zamak
Depth 51 mm
Height 205 mm
Width 44 mm
Net weight 1,1 kg
Omgeving
Standards UL 508
IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
ISO 13849-1
IEC 62061
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 14
Product certifications TÜV
CSA
UL
Beschermende behandeling TC
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Trilling bestendigheid 5 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 10 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken Klasse I conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad IP66 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP67
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,7 cm
Package 1 Width 7,3 cm
Package 1 Length 22,8 cm
Package 1 Weight 1,279 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 128
Package 2 Height 60,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 128,0 cm
Package 2 Weight 199,2 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 8
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 10,804 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months