|
|
|
ZBRRC
Harmony XB5R, Programmeerbare ontvanger, 4 PNP, 2 configuratie knoppen, monostabiel, 6 LEDs, 24V DC
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony
|
Product or component type
|
Programmeerbare ontvanger
|
Device short name
|
ZBRRC
|
Productspecifieke toepassing
|
Interface naar PLC
|
Functie module
|
Monostabiel
|
Resettijd
|
2 ms tijdvertraging
|
Transmissiefrequentie
|
2405 MHz
|
Niveau of klasse
|
5M00G7W
|
Antenne type
|
Omnidirectioneel
|
Complementair
Uitgangstype
|
PNP-transistor
|
Uitgangscontacten
|
4 PNP
|
Bereik tijdvertraging
|
0.5 s (tolerantie: - 15...15 %)
|
Maximale schakelstroom
|
0,2 mA DC
|
Minimale schakelstroom
|
10 mA bij 5 V DC
|
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC - 15...20 %
|
Maximale spanningsval
|
<2 V DC bij 2 A
|
Protocol communicatiepoort
|
Zigbee groene energie bij 2,4 GHz conform aan IEEE 802.15.4
|
Maximale perceptieafstand
|
100 m in vrij veld
25 m zender in een kunststof doos type XAL D en ontvanger in een metalen kast
40 m zender in doos type XAL D, ontvanger in metalen kast en gebruik relaisantenne
|
Responstijd
|
< 30 ms na zender clicks
|
Utilisation category
|
DC-13 conform aan IEC 60947-5-1
|
Maximaal energieverbruik in VA
|
20 VA DC
|
Maximaal energieverbruik in W
|
20 W DC
|
Uitschakelvermogen
|
4,8 W (per uitvoer)
|
Kortsluitbeveiliging
|
0,4 A zekering type snel doorbranden
|
Bedieningspositie
|
Eender welke positie zonderverlies
|
Elektrische aansluiting
|
1 geleidingskabel 0,14…2,5 mm² - AWG 26...AWG 14 - vast - zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
2 geleidingskabels 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - vast - zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
1 geleidingskabel 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 12 - flexibel - met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
2 geleidingskabels 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - flexibel - met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
|
Aandraaimoment
|
0,5…1 N.m conform aan IEC 60947-1
|
Materiaal behuizing
|
Zelfblussend-kunststof
|
Status LED
|
1 LED groen voor stroom AAN
1 LED groen en geel voor ontvangstsignaal
4 LEDs groen voor relais AAN
|
Montagesteun
|
35 mm symmetrische DIN-rail conform aan IEC 60715
Montageplaat
|
Nominaal korte-duur frequentievermogen doorslagvastheidsspanning
|
1 kV 50 Hz conform aan IEC 60947-5-1
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
0,8 kV
|
Bestand tegen stroompieken
|
0,5 kV differentieelmodus conform aan IEC 61000-4-5
1 kV gewone modus conform aan IEC 61000-4-5
|
Max energieverbuik in W
|
1 mW
|
Aantal kanalen
|
1
|
Modulatietechniek
|
O-QPSK
|
Bandbreedte
|
5 MHz
|
Antenneversterking
|
0 dBi
|
Width
|
36 mm
|
Height
|
108 mm
|
Depth
|
75 mm
|
Net weight
|
0,13 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60947-5-1
|
Radio-erkenning
|
RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
|
Product certifications
|
CCC
CSA
GOST
C-Tick
UL
|
Markering
|
CE
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
90 % bij -20…55 °C, zonder condensatie conform aan ETSI EN 300 440-1
|
Trilling bestendigheid
|
+/- 7,5 mm (f= 5…14 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
2 gn (f= 8…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
|
Schokbestendigheid
|
10 gn (duur = 16 ms) voor 6000 schokken conform aan IEC 60068-2-27
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conform aan IEC 60529 (behuizing)
IP20 (aansluitklemmen)
|
Pollution degree
|
2 conform aan IEC 60664-1
|
Overvoltage category
|
III conform aan IEC 60664-1
|
Isolatieweerstand
|
> 500 MOhm bij 500 V DC conform aan NF C 20-030
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
60 V conform aan IEC 60664-1
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Immuniteit voor industriële omgevingen conforming to IEC 61000-6-2
Geleide en uitgestraalde emissies klasse B conforming to CISPR22
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 6 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conforming to IEC 61000-4-2
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 3 V/m (80...2700 MHz, afstand = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 2 kV (stroomtoevoerdraden) conforming to IEC 61000-4-4
Geleidende RF verstoringen - test level: 10 V conforming to IEC 61000-4-6
Uitgestraalde eliminatie conforming to ETSI EN 300 440-1
Uitgevoerde overbrenging conforming to EN 300-489-1
Uitgevoerde overbrenging conforming to ETSI EN 300 489-3
Uitgestraalde eliminatie conforming to ETSI EN 300 440-2
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - test level: 1 kV (PNP output-draden) conforming to IEC 61000-4-4
1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest - test level: 0.5 kV (differentieelmodus) conforming to IEC 61000-4-5
1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest - test level: 1 kV (gewone modus) conforming to IEC 61000-4-5
Bestand tegen micro-onderbrekingen en spanningsverlies - test level: 7 ms conforming to IEC 61000-4-11
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,6 cm
|
Package 1 Width
|
7,9 cm
|
Package 1 Length
|
9,6 cm
|
Package 1 Weight
|
122,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
64
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,498 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|