Schneider-Electric
 
03698 Bilde- web-product-data-sheet
03698
FRONTPL. NT FAST KABELFELT
El-nummer El-nummer: 
2403252
EAN EAN: 
3303430036982
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma P
Produkt eller type komponent Front plate
Tilbehør / separat del kategori Installasjonstilbehør
Kompatibel med Prisma (Prisma P) cubicle
Type frontplate Utskjæring
Installert utstyr Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse 1 x 3P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon
Driftsposisjon Horisontal
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling Fronttilkopling
Antallet vertikale moduler (50 mm) 11
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-2
Produktsertifikater ASEFA
Materiale Stål
Type overflate Glatt
Matt
Overflatebeskyttelse Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge Hvit ( RAL 9001)
Høyde 550 mm
Bredde 321 mm
Vekt 1,88 kg
Antall pr. sett Sett á 1
Functional unit 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,5 cm
Pakke 1 Bredde 35,0 cm
Pakke 1 Vekt 55,5 cm
Package 1 Weight 1,88 kg
Enhetstype pakke 2 S04
Antall enheter i pakke 2 7
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Lengde 60,0 cm
Pakke 2 Vekt 13,16 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder