Schneider-Electric
 
04863 Bilde- web-product-data-sheet
04863
BAKSIDETILK. DEKSEL NW
El-nummer El-nummer: 
2403574
EAN EAN: 
3303430048633
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma P
Produkt eller type komponent Rear connection cover
Tilbehør / separat del kategori Grensesnitt tilbehør
Kompatibel med Prisma (Prisma P) rammeverk
Form for skapsoppdeling Form 1
Komplementær
Installation description Kapsling - bredde 650 mm, dybde 600 + 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm) 4
Installert utstyr Fixed + drawout NW08...32
Fixed + drawout NW40
Antall pr. sett Sett á 1
Materiale Stål
Høyde 300 mm
Vekt 14,86 kg
Overflatebeskyttelse Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge Hvit ( RAL 9001)
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,5 cm
Pakke 1 Bredde 63,5 cm
Pakke 1 Vekt 71,0 cm
Package 1 Weight 14,87 kg
Enhetstype pakke 2 P12
Antall enheter i pakke 2 20
Pakke 2 Høyde 100,0 cm
Pakke 2 Bredde 80,0 cm
Pakke 2 Lengde 120,0 cm
Pakke 2 Vekt 309,4 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 måneder