|
|
|
16061
modularni analogni voltmetar iVLT – 0..500 V
|
|
|
Osnovno
Ponuda
|
Acti 9
|
Skraćeno ime uređaja
|
iVLT
|
Vrsta proizvoda ili dijela
|
Voltmetar
|
Opseg kompatibilnosti
|
Prisma Prisma P Vrata
Prisma Prisma G Vrata
|
Skala
|
0-500 V
|
Tip tehnologije
|
Feromagnet
|
Tip skale
|
Pseudo linearna sklala preko 90°
|
Pomoć za montažu
|
DIN nosač
|
Dodatno
Tip mjerenja
|
Naponski
|
Klasa točnosti
|
Klasa 1.5
|
Snaga potrošnje u VA
|
3,5 VA
|
Potrošnja u VA
|
3,5 VA
|
Otpornost na preopterečenje
|
1.2 Un, stalno
2 Un, 5 s
|
9 mm vrhovi
|
8
|
ŠIrina
|
70 mm
|
Visina
|
83 mm
|
Dubina
|
66 mm
|
Pomak temperature
|
+/- 0.03 %/°C
|
Priključci - stezaljke
|
Tunel - stezaljke Krut 1,5…6 mm²
|
Okolina
Standardi
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-25…50 °C
|
Referentna temperatura
|
23 °C
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dužina
|
9,3 cm
|
Paket 1 Težina
|
163,0 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
45
|
Paket 2 Visina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Težina
|
7,781 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh, bez SVHC
|
Da
|
Direktiva EU RoHS
|
Sukladno s izuzećima
|
Bez žive
|
Da
|
Propis RoHS za Kinu
|
Izjava RoHS za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Izjava o očuvanju okoliša
|
Ekološki profil proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
WEEE
|
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
|
Ugovorno jamstvo
|
|