Schneider-Electric
 
16075 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
16075
voltmetar VLT PowerLogic – 96 x 96 – feromagnetski 0..500 V
Schneider Electric
Karakteristike
Main
Range PowerLogic
Device short name VLT
Product or component type Voltmeter
Range compatibility Prisma P door
Prisma G door
Scale 0-500 V
Technology type Ferromagnetic
Scale type 80 mm over 90°
Mounting support Front face
Complementary
Type of measurement Voltage
Accuracy class Class 1.5
Power consumption in VA 3 VA
Power consumption in VA 3 VA
Overload withstand 1.2 Un, permanently
2 Un, 5 s
Device mounting Flush
Operating position 30°/vertical
Width 96 mm
Maksimalna visina 96 mm
Depth 75 mm
Temperature drift +/- 0.003 %/°C
Environment
Standards IEC 61000-4
IEC 60051-1
IEC 61010-1
IP degree of protection IP52
Ambient air temperature for operation -25…50 °C
Reference temperature 23 °C
Broj pakirnih jedinica
Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Težina 282 g
Paket 1 Visina 10,5 cm
Paket 1 Širina 11 cm
Paket 1 Duljina 11,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 12
Paket 2 Težina 3,83 kg
Paket 2 Visina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Duljina 40 cm
Offer Sustainability
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Contractual warranty
Jamstvo 18 months